![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079044L-WEB-R.jpg)
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Horizontal - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Horizontal - Negro mate
REF. 079044L
EAN.
3414971578692
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
13,49 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 2 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 2 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 4 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 153 mm |
Altura | 82 mm |
Profundidad | 8.5 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
9 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Certificado
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN