![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030377_pw_94894.jpg)
Placa - para moldura DLPlus
DLPlus
LEGRAND
Placa - para moldura DLPlus
REF. 030377
EAN.
3245060303778
Permite el montaje de todos los mecanismos de la serie Mosaic a lo largo del canal minicanal/zócalo DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
8,49 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN