![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-660193-WEB-R.jpg)
Placa pictograma para URA NEXT y URA SPOT PRO
URA NEXT
LEGRAND
Placa pictograma para URA NEXT y URA SPOT PRO
REF. 660193
EAN.
3414972242202
Placa pictograma transparente para las gamas de emergencias URA NEXT y URA SPOT PRO. Suministrada con 2 tornillos y 2 soportes. Para colocar con etiquetas adhesivas (no incluidas).
Garantía 2 años
Familia de precios : 4201
18,73 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Transparente | Si |
Color | Incoloro |
Material | Plástico |
Longitud | 202 mm |
Anchura | 112 mm |
---|---|
Altura | 2 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN