![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LND4812BI-WEB-L.jpg)
Placa + soporte Livinglight instalación en perfilería - 1 + 1 módulo - Blanco
Livinglight
BTICINO
Placa + soporte Livinglight instalación en perfilería - 1 + 1 módulo - Blanco
REF. LND4812BI
EAN.
8005543457672
La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
14,28 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 2 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 36 mm |
Height | 151 mm |
Depth | 9.3 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN