Placa de superficie 2 puestos Oteo de color blanco
Oteo
LEGRAND
Placa de superficie 2 puestos Oteo de color blanco
REF. 086092
EAN.
3245060860929
La colección de placas Oteo permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
6,05 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente | No |
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 4 |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Rectangular |
Dispositivo de escritorio | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Con tubería de instalación de entrada | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Anchura | 138 mm |
Altura | 72 mm |
Profundidad | 22 mm |
Anchura del dispositivo | 138 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 22 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
18 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/001724
(0.43 Mo)
Certificado
CEBEC-19708
(0.64 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/001724
(0.27 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
Certificado
CEBEC-7109/7
(0.07 Mo)
Certificado
OC / CB-592714A
(0.49 Mo)
Certificado
NF-NF012_4175
(0.52 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-004935
(1.85 Mo)
Certificado
OC / CB-2625/1/17441
(1.16 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN