![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086093-LEGRAND.jpg)
Placa de superficie 3 puestos Oteo de color blanco
Oteo
LEGRAND
Placa de superficie 3 puestos Oteo de color blanco
REF. 086093
EAN.
3245060860936
La colección de placas Oteo permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
9,47 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
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
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
Suitable for mounting over existing flush-mounted box | No |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 6 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Desktop device | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
With installation tube entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Inlet from the rear | Yes |
Width | 207 mm |
Height | 72 mm |
Depth | 22 mm |
Device width | 207 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 22 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Cable support | Not applicable |
Documentación
18 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/001724
(0.43 Mo)
Certificado
CEBEC-19708
(0.64 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-592714A
(1.63 Mo)
Certificado
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/001724
(0.27 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
Certificado
CEBEC-7109/7
(0.07 Mo)
Certificado
NF-NF012_4175
(0.52 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-2625/1/17441
(1.16 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-HU-005025
(1.72 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN