Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en las molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Oteo
LEGRAND
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en las molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
REF. 031456
EAN.
3245060314569
Permite el montaje de accesorios de cableado junto con el minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
6,70 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura del conducto del zócalo | 16 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 40 mm |
Equipamiento | Ninguno |
Tipo de montaje de dispositivos de montaje | Estándar |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Decoración | Ninguno |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN