![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031406-LEGRAND-600.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en molduras DLPlus 16x16 - Blanco
Oteo
LEGRAND
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en molduras DLPlus 16x16 - Blanco
REF. 031406
EAN.
3245060314064
Permite el montaje de accesorios de cableado junto con el minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
7,40 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 16 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 16 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN