![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031414-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 2 elementos - colocar en las molduras DLPlus alt. 12,5 - Blanco
Oteo
LEGRAND
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 2 elementos - colocar en las molduras DLPlus alt. 12,5 - Blanco
REF. 031414
EAN.
3245060314149
Permite el montaje de accesorios de cableado junto con el minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
10,66 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Number of device units | 2 |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Width | 136 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 24 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN