Placa universal de montaje lisa regulable 100x850mm para XL³ 4000
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa universal de montaje lisa regulable 100x850mm para XL³ 4000
REF. 020690
EAN.
3245060206901
Placa universal de montaje lisa regulable para XL³ 4000. Se fija a los montantes funcionales. Altura 100 mm, anchura 850mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
224,46 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 100 mm |
---|---|
Anchura | 850 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN