![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020213-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - 1 DPX³ 160 - fijo conexión anterior - Horizontal
XL³ 160/400
LEGRAND
Placa XL³ 400 - 1 DPX³ 160 - fijo conexión anterior - Horizontal
REF. 020213
EAN.
3245060202132
Placa para equipo versión fija conexión anterior - Se fijan en los montantes funcionales Montaje horizontal - Para proteger el corte al guiar los cables, utilizar la junta ref. 0 202 40 - Para 1 DPX³ 160 magnetotérmico.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
105,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 150 mm |
---|---|
Anchura | 515 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN