Pasar al contenido principal
Logo print

Placa XL³ 400 celda de cables. Para DPX³ 160 y DPX³ 250 -Vertical

XL³ 160/400 LEGRAND

Placa XL³ 400 celda de cables. Para DPX³ 160 y DPX³ 250 -Vertical

REF. 020217 EAN. 3245060202170

Placa para equipo versión fija conexión anterior - Equipo en posición vertical - Se fijan en los montantes funcionales - Para DPX³ 160 y DPX³ 250.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
82,19 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Altura 300 mm
Anchura 515 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Perforación Si
Libre de halógenos Si

Documentación

2 documentos
Manual de uso
g5930A.pdf pdf (0.98 Mo)
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)