Pasar al contenido principal
Logo print

Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250/630 (400 A) dif., fijo - Vertical centrado

XL³ 160/400 LEGRAND

Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250/630 (400 A) dif., fijo - Vertical centrado

REF. 020223 EAN. 3245060202231

Placa para equipo de versión fija conexión anterior - Posibilidad de instalar un perfil simétrico complementario - Se fijan en los montantes funcionales - Para 1 DPX 250 o DPX³ 630 con dif en posición centrada.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
112,69 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Altura 600 mm
Anchura 515 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Perforación Si
Libre de halógenos Si

Documentación

2 documentos
Manual de uso
g5930A.pdf pdf (0.98 Mo)
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)