![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020207-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 630 (400 A) fijo - Vertical
XL³ 160/400
LEGRAND
Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 630 (400 A) fijo - Vertical
REF. 020207
EAN.
3245060202071
Placa para versión fija conexiones delanteras - Posibilidad de instalar un perfil simétrico complementario - Se fijan en los montantes funcionales Equipos en posición vertical - Para 1 DPX-IS 630 - DPX³ 630 limitado a 400 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
115,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 515 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN