Placa XL³ 400 - para DPX³ con mando rotativo fijo conexión anterior - Vertical
XL³ 160/400
LEGRAND
Placa XL³ 400 - para DPX³ con mando rotativo fijo conexión anterior - Vertical
REF. 020209
EAN.
3245060202095
Placa para equipo versión fija conexión anterior - Se fijan en los montantes funcionales - Placa de montaje de DPX³ 160 y 250 con mando rotativo directo - Si el montaje se realiza en la parte superior, utilizar tapa cubrebornas de 300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
93,91 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 515 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Brochure
Manual de uso
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN