Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-046540-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046540
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 3U
75,74 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-046539-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046539
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U
73,33 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-046538-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046538
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
68,24 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/046533_pw_170905.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046533
Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U
46,76 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/046532-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046532
Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
17,84 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.