-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Material
-
Número de unidades horizontales
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807BH-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Níquel Negro - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807WR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Blanco Cromo - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4804BH-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Níquel Negro - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4804WR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Blanco Cromo - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4819BH-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Níquel Negro - 2 módulos centrados
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4819WR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Blanco Cromo - 2 módulos centrados
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807BG-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Dark - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807CS-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Crema Satinado - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807LM-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Azul Metalizado - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807TM-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Titanio Metalizado - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807WS-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Blanco Satinado - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-R4807AL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Aluminio - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4803BH-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Níquel Negro - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4803WR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Blanco Cromo - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4804BG-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Dark - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4804CS-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Crema Satinado - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4804LM-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Azul Metalizado - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4804TM-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Titanio Metalizado - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4804WS-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Blanco Satinado - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-R4804AL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Aluminio - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4807RW-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Blanco - 7 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4819BG-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Dark - 2 módulos centrados
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4819CS-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Crema Satinado - 2 módulos centrados
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4819LM-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Classia de color Azul Metalizado - 2 módulos centrados
Sin IVA