Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of units
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Material
-
Number of units horizontal
-
Material quality
-
Number of units vertical
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
With mounting grid
-
Surface protection
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for built-in installation
-
Type of fastening
-
Flush-mounted installation
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
With hinged lid
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Label space/information surface
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/C4804BN-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4804BN
Placa Placa embellecedora Luna de color Blanco - 4 módulos
5,49 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/C4819BN-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4819BN
Placa Placa embellecedora Luna de color Blanco - 2 módulos centrados
3,12 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/C4803BN-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4803BN
Placa Placa embellecedora Luna de color Blanco - 3 módulos
3,04 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.