-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Material
-
Número de unidades horizontales
-
Material
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Número de unidades verticales
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/506L_6_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/20180309_185521_1.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/506L_6_X-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color oxidal de 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-506L_6A_X-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Magic de color oxidal de 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/504_4_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/504_4_X-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color oxidal de 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-504_4A_AL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/504_4A_X-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color oxidal de 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/506L_6_R-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color resina marfil de 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/20121016_62027_2.jpg)
Placa embellecedora Magic de color resina marfil de 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/5367_2B-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color Bronce de 1 + 1 módulo perfilería
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/500_1_BR-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color bronce de 1 módulo centrado
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/5367_2X-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color oxidal de 1 + 1 módulo perfilería
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/500_2_X-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color oxidal de 2 módulos
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 2 módulos centrado
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/503_0_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de ciega
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/504_4_R-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color resina marfil de 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/503_2_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/500_1_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 1 módulo centrado
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/500_2_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-500-2A-AL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/500_2A_X-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color oxidal de 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/503_3_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/503_3A_AL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Magic de color aluminio natural de 3 módulos
Sin IVA