-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Mounting direction
-
Material
-
Number of units horizontal
-
Number of units horizontal
-
Number of units horizontal
-
Number of units horizontal
-
Material quality
-
Number of units vertical
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
With mounting grid
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for built-in installation
-
Type of fastening
-
Flush-mounted installation
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Número RAL (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
With hinged lid
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Label space/information surface
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_4GL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Oro - 2 x 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_4IR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Acero - 2 x 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_4SL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Plata - 2 x 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_4TA-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Titanio - 2 x 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_3IR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Acero - 2 x 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_3TA-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Titanio - 2 x 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_3GL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Oro - 2 x 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_3SL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Plata - 2 x 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_4AV-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Marfil - 2 x 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_4BN-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Blanco - 2 x 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_3AR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Pervinca - 2 x 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_2GL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Oro - 2 x 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_2IR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Acero - 2 x 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_2SL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Plata - 2 x 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_2TA-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Titanio - 2 x 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_3AV-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Marfil - 2 x 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_3BN-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Blanco - 2 x 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_2AB-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Lima - 2 x 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802RT-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Terracota - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_2AV-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Marfil - 2 x 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802_2BN-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Blanco - 2 x 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-AM4802SL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Plata - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802GL-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Oro - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-AM4802IR-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Màtix de color Acero - 2 módulos
Sin IVA