![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/021102-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/021100-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020612_pw_141980.jpg)
Placa de montaje XL³ 800 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 dif. fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020612_pw_141980.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020622-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 dif. fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020620-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/26-04-2024/05-15/020623_pw_141981.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 630 fijo - horizontal - 24 módulos
Sin IVA