Plantilla de instalación para caja de empotrar Batibox para tabique hueco
Accesorios de instalación
LEGRAND
Plantilla de instalación para caja de empotrar Batibox para tabique hueco
REF. 080077
EAN.
3245060800772
Herramientas para cajas de mecanismo. Plantilla de instalación Facilita la identificación y el corte de placas de yeso en configuración multipuestos a partir de un orificio existente de Ø65 a 67mm Nivel de burbuja incorporado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
18,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Apto para caja empotrada | Si |
Apto para caja central | No |
Anchura | 293.5 mm |
Altura | 80.4 mm |
Profundidad | 27 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |