Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 125HP
DPX³
Legrand
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 125HP
REF. 423825
EAN.
3414971915992
Plaque pour le montage et l'emboîtement de 2 DPX3 125 HP
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Otros |
---|---|
Función | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Tipo de tensión | CA |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 8 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 125 A |
Anchura | 2 mm |
Altura | 290 mm |
Profundidad | 315 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
---|---|
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -20-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Sentido del suministro eléctrico | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Plataforma de descarga de aplicaciones | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN