Plastron plein pour coffret encastré 18 modules
Practibox 3
Legrand
Plastron plein pour coffret encastré 18 modules
REF. 401725
EAN.
3414970417565
Accessoire pour boîte Practibox3 - Couvercle aveugle pour boîtes à 2 rangées ou plus pour le montage d'éléments de contrôle dans les boîtes
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 370 mm |
---|---|
Altura | 150 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 493 mm |
Apto para altura de caja | 800 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Material | Plástico |
Acabado de superficie | Otros |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN