-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Tipo de sensor
-
Transparente
-
Material
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Con interfaz DALI
-
Apto para montaje en pared
-
Corriente nominal
-
Con fuente de luz
-
Calidad del material
-
Con cable de conexión
-
Regulación constante de luz
-
Regulación constante de luz
-
Tipo de operación
-
Pulsador interruptor
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Control de HVAC
-
Conexión forzada
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Desconexión forzosa
-
Modelo
-
Desconexión forzosa
-
Tipo de montaje
-
Zona de animales
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Extensiones de entrada
-
Monitoreo de fondo
-
Temperatura
-
Temperatura
-
Iluminación
-
Iluminación
-
Conectable en red
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura de montaje óptima
-
Altura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Interruptor de derivación
-
Alcance lateral
-
Con lámpara de señal
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Alcance frontal
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Mando a distancia
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Función de iluminación
-
Con control remoto
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Con unidad de señalización
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Longitud del cable de conexión
-
Apto para montaje en techo
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia máxima de LED
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Retardo de apagado
-
Retardo de encendido
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de giro sensor, horizontal
-
Ángulo de giro sensor, vertical
-
Luminosidad de respuesta
-
Luminosidad de respuesta
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Número de zonas de conmutación
-
Función de alarma
-
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M
-
Con sensor acústico
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Interruptor automático
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-069520-WEB-R.jpg)
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069534_pw_105954.jpg)
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 3 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069535L-WEB-R.jpg)
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 3 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/22-12-2023/03-30/LG-069520L-WEB-R.jpg)
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069705L-WEB-R.jpg)
Interruptor / Pulsador con llave para equipar con bombín europeo Plexo modular gris - 3 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069534-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 2 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069534L-WEB-R.jpg)
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 2 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069706L-WEB-R.jpg)
Interruptor / Pulsador con llave para equipar con bombín europeo Plexo modular gris - 2 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-069522-WEB-R.jpg)
Ecodetector, 230 V, con neutro, 3 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/22-12-2023/03-30/LG-069522L-WEB-R.jpg)
Ecodetector, 230 V, con neutro, 3 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069626-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069626L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069519_pw_113995.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069526L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069806L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular antracita - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069611L-WEB-R.jpg)
Cruzamiento Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069524-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador luminoso Plexo - IP 55-IK 07 - 16 A-250 V~ - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069521-LEGRAND-1000.jpg)
Cruzamiento Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069521L-WEB-R.jpg)
Cruzamiento Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069528-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor bipolar luminoso Plexo - IP 55-IK 07 - 16 A-250 V~ - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/08-03-2024/04-30/LG-069528L-WEB-R.jpg)
Interruptor con piloto bipolar Plexo - 16A - modular Gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/070726-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble Plexo modular antibacteriano - 10AX - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/070727-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor bipolar Plexo modular antibacteriano - 10AX - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069625-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA