Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422613
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1000A
14 397,23 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422605-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422605
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 1000A
11 065,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422612
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 800A
11 065,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422604-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422604
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 800A
10 059,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.