-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 20A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 32A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 50A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 80A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 125A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 16A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 25A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 40A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 63A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 100A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 160A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 200A 50kA - 400V
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT disjoncteur avec diff. 4P 250A 50kA - 400V