Pomo Ø40 n°455 con llave parada de emergencia IP69 Osmoz modular - rojo
Osmoz
LEGRAND
Pomo Ø40 n°455 con llave parada de emergencia IP69 Osmoz modular - rojo
REF. 023892
EAN.
3245060238926
Pomo Ø40 n°455 con llave parada de emergencia IP69 Osmoz modular - color rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
113,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color del botón | Rojo |
---|---|
Diseño de la lente | Redondo |
Diámetro de tapa | 40 mm |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Grado de protección (NEMA) | 4X |
Tipo de botón | Alto |
Apto para iluminación | No |
Función de cambio de enclavamiento | Si |
Táctil | No |
---|---|
Con anillo central | Si |
Material del anillo frontal | Plástico |
Anillo frontal de color | Amarillo |
Apto para parada de emergencia | Si |
Tipo de desbloqueo | Desacoplamiento mediante llave |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN