Pasar al contenido principal
Logo print

Portaetiquetas CAB 3 - para la identificación de cables de 25 a 35mm² - negro

CAB 3 LEGRAND

Portaetiquetas CAB 3 - para la identificación de cables de 25 a 35mm² - negro

REF. 038491 EAN. 3245060384913

Portaetiquetas - Para cables de sección 10 a 70 mm² - Capacidad: 8 etiqueta cifras, letras o signos de 0,5 a 1,5 mm² o 1,5 a 2,5 mm² - Color negro - de 25 a 35.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
41,00 € / 100 unidades Embalaje: 50 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Forma de cuartilla
Engranaje Ninguno
Material Plástico
Diámetro del núcleo 5.6-6.7 mm
Diámetro del cable 8.1-10.9 mm
Longitud 26.3 mm
Anchura 12.2 mm
Color Negro
Transparente No
Con cuadro de texto No
Sobreimpresión Ninguno
Tipo de montaje Parar

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F9026DFR.pdf pdf (0.22 Mo)