Portaetiquetas CAB 3 - para la señalización de cables de 50 a 70mm² - negro
CAB 3
LEGRAND
Portaetiquetas CAB 3 - para la señalización de cables de 50 a 70mm² - negro
REF. 038492
EAN.
3245060384920
Portaetiquetas - Para cables de sección 10 a 70 mm² - Capacidad: 8 etiqueta cifras, letras o signos de 0,5 a 1,5 mm² o 1,5 a 2,5 mm² - Color negro - de 50 a 70.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
53,98 €
/
100 unidades
Embalaje:
50 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 8-9.4 mm |
Diámetro del cable | 10.6-14.6 mm |
Longitud | 26.3 mm |
Anchura | 17 mm |
---|---|
Color | Negro |
Transparente | No |
Con cuadro de texto | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Parar |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN