Portaetiquetas Duplix - 7 caracteres - amarillo
Duplix
LEGRAND
Portaetiquetas Duplix - 7 caracteres - amarillo
REF. 038454
EAN.
3245060384548
Portaetiquetas - Se fijan con bridas Colring 2,4 o 3,5mm - Amarillo - 7 caracteres:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
85,93 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del cable | 8-90 mm |
Longitud | 67.5 mm |
Anchura | 8.6 mm |
Color | Amarillo |
---|---|
Transparente | No |
Con cuadro de texto | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN