![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037932-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 15mm - sección mínima 4mm²
Memocab
LEGRAND
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 15mm - sección mínima 4mm²
REF. 037932
EAN.
3245060379322
Portaetiquetas para cableado - Longitud de la etiqueta: 15mm - 6 etiquetas - Sección mín.: 4 mm² - Sección máx.: 16 mm² - Ø mín.: 4,2mm - Ø máx.: 7,6mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,04 €
/
unidad
Embalaje:
500 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de rodillo |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 2.3-4.5 mm |
Diámetro del cable | 4.2-7.6 mm |
Longitud | 15 mm |
Color | Incoloro |
---|---|
Transparente | Si |
Con cuadro de texto | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN