Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 30mm - sección mínima 0,25mm²
Memocab
LEGRAND
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 30mm - sección mínima 0,25mm²
REF. 037940
EAN.
3245060379407
Portaetiquetas para cableado - Longitud de la etiqueta: 30mm - 12 etiquetas - Sección mín.: 0,25 mm² - Sección máx.: 1,5 mm² - Ø mín.: 1,3mm - Ø máx.: 3,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,04 €
/
unidad
Embalaje:
500 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de rodillo |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 0.6-1.4 mm |
Diámetro del cable | 1.3-3.5 mm |
Longitud | 30 mm |
Color | Incoloro |
---|---|
Transparente | Si |
Con cuadro de texto | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN