![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079152-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas Mosaic - transparente - plano
Mosaic
LEGRAND
Portaetiquetas Mosaic - transparente - plano
REF. 079152
EAN.
3245060791520
Placas de programa Mosaic™ portaetiquetas - Soportes para etiquetas autoadhesivas para placas de Mosaico o cualquier otro soporte de instalación de Mosaico - Portaetiquetas plano transparente.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
9,58 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 21.8 mm |
---|---|
Altura | 45 mm |
Anchura de apertura | 16.2 mm |
Altura de la abertura | 39 mm |
Color | Otros |
Forma | Rectangular |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN