![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038716-WEB-R.jpg)
Portaetiquetas para cables - para Logicab 2 ref 0 387 14 - 50x10mm
Logicab
LEGRAND
Portaetiquetas para cables - para Logicab 2 ref 0 387 14 - 50x10mm
REF. 038716
EAN.
3245060387167
Portaetiquetas 50 x 10mm - Fijación por bridas Colring 2,4mm o 3,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,95 €
/
unidad
Embalaje:
224 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo | De pared gruesa |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 10-102 mm |
Diámetro del cable | 10-102 mm |
Longitud | 50 mm |
Anchura | 10 mm |
Color | Otros |
---|---|
Transparente | No |
Con cuadro de texto | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Abrazaderas |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |