![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4321-BTICINO-1000.jpg)
Portafusible Axolute - 10A - 1 módulo - Blanco
Axolute
BTICINO
Portafusible Axolute - 10A - 1 módulo - Blanco
REF. HD4321
EAN.
8012199984148
Portafusible Axolute para fusibles de 10A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
35,39 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connection type | Other |
---|---|
Mounting method | Front mounting |
Type of current | AC |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Dimensiones del fusible miniatura | 5x20 mm |
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 38.7 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 38.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN