Portafusible Livinglight - 10A - 1 módulo - Blanco
Livinglight
BTICINO
Portafusible Livinglight - 10A - 1 módulo - Blanco
REF. N4321
EAN.
8012199030616
Portafusible Livinglight para fusibles de 10A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
18,12 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de conexión | Otros |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Tipo de corriente | CA |
Corriente nominal | 10 A |
Tensión nominal | 230 V |
Dimensiones del fusible miniatura | 5x20 mm |
Anchura | 22 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 38.5 mm |
Profundidad de instalación | 27.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
---|---|
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |