![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4321-BTICINO-1000.jpg)
Portafusible Livinglight - 10A - 1 módulo - Tech
Livinglight
BTICINO
Portafusible Livinglight - 10A - 1 módulo - Tech
REF. NT4321
EAN.
8012199435466
Portafusible Livinglight para fusibles de 10A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
19,92 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de conexión | Otros |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Tipo de corriente | CA |
Corriente nominal | 10 A |
Tensión nominal | 230 V |
Dimensiones del fusible miniatura | 5x20 mm |
Anchura | 22 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 38.5 mm |
Profundidad de instalación | 27.5 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Color | Otros |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |