![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/C4/C4321-BTICINO-1000.jpg)
Portafusible Luna - 10A - 1 módulo - Blanco
Luna
BTICINO
Portafusible Luna - 10A - 1 módulo - Blanco
REF. C4321
EAN.
8012199438641
Portafusible Luna para fusibles de 10A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
21,57 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de conexión | Otros |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Tipo de corriente | CA |
Corriente nominal | 10 A |
Tensión nominal | 230 V |
Dimensiones del fusible miniatura | 5x20 mm |
Anchura | 21.8 mm |
Altura | 43.8 mm |
Depth | 42.7 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 42.7 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |