Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Corriente nominal
-
Tipo de corriente
-
Calidad del material
-
Dimensiones del fusible miniatura
-
DAB+
-
Tratamiento de superficie
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-C4202CD-WEB-R.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4202CD
Base TV/SAT única - Luna - 1,5 dB - 2400 MHz - 1 módulo - Blanco
25,13 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-C4202P10-WEB-R.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4202P10
Base TV/SAT final - Luna - 10 dB - 1 módulo - Blanco
25,13 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-C4202P14-WEB-R.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4202P14
Base TV/SAT intermedia - Luna - 14 dB - 1 módulo - Blanco
25,13 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/C4321-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4321
Portafusible Luna - 10A - 1 módulo - Blanco
21,57 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.