-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
With light source
-
Material
-
Material quality
-
With flashlight
-
With fixed symbol/imprint
-
Surface protection
-
Surface protection
-
With exchangeable symbol
-
Mounting method
-
Application as button
-
Lamp holder
-
Device width
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Device height
-
Device depth
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Max. lamp power
-
Min. depth of built-in installation box
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Cable section
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/L4372AV-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor naranja/verde - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/NT4372AV-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor naranja/verde - Tech - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/N4372AV-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor naranja/verde - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/L4371R-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor rojo - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/L4371T-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor transparente - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/L4371V-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor verde - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/NT4371R-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor rojo - Tech - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/NT4371T-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor transparente - Tech - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/NT4371V-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor verde - Tech - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/N4371R-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor rojo - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/N4371T-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor transparente - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/N4371V-BTICINO-1000.jpg)
Señalizador luminoso Livinglight - difusor verde - Blanco - 1 módulo
Sin IVA