![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060130-LEGRAND-1000.jpg)
Portalámparas iluminación, casquillo E27, de porcelana. 4A 500 V~
Accesorios de instalación
LEGRAND
Portalámparas iluminación, casquillo E27, de porcelana. 4A 500 V~
REF. 060130
EAN.
3245060601300
Portalámparas para iluminación, casquillo E27, de porcelana. Con freno de casquillo y faldón de protección. Conexión mediante borna con tornillos - 4A - 500 V~ - 150 W máximo para utilización con 250V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
29,80 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Illumination lamp holder |
---|---|
Material | Other |
Depth | 45 mm |
Colour | White |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Other |
Lamp holder | E27 |
Nipple thread | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
With bracket | No |
Width | 50 mm |
Height | 45 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-160 °C |
Storage temperature | -5-160 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 0-500 V |
Supply current | 0-4 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN