![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060152-LEGRAND-1000.jpg)
Portalámparas iluminación E27, 100W - 4A - 250V Base caja Plexo IP20 redonda. Color gris
Accesorios de instalación
LEGRAND
Portalámparas iluminación E27, 100W - 4A - 250V Base caja Plexo IP20 redonda. Color gris
REF. 060152
EAN.
3245060601522
Portalámparas E27, casquillo de porcelana, 100W, 4A, 250V. Base caja Plexo redonda IP20, Ø70 mm, con 4 conos de entrada directa para montaje en posición recta o inclinada. Color gris. Conexión mediante borna con tornillos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
20,06 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Surface mounted lamp holder |
---|---|
Colour | Grey |
Lamp holder | E27 |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Other |
Nipple thread | Other |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |