Portaplanos autoadhesivo - an. 260 x alt. 165 - gris RAL 7035
Armarios industriales
LEGRAND
Portaplanos autoadhesivo - an. 260 x alt. 165 - gris RAL 7035
REF. 036581
EAN.
3245060365813
Portaplanos plástico autoadhesivo - RAL 7035 - Abierto - Altura exterior: 165mm - Anchura exterior: 260mm - Altura interior: 130mm - Anchura interior: 230mm - Fondo interior: 18mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
15,87 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Bolsillo del diagrama de cableado |
---|---|
Material | Plástico |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 260 mm |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
---|---|
Transparente | No |
Fijación autoadhesiva | Si |