-
Versión de la cubierta
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Método de construcción
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de cobertura
-
Accesorio
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material de carcasa
-
Material
-
Recambio
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Medida de rejilla
-
Tipo de puerta
-
Apto para altura de caja
-
Tipo de cierre
-
Tapa/puerta transparente
-
Tapa/puerta transparente
-
Tipo de cierre
-
Perforación
-
Con candado
-
Con candado
-
Tratamiento de superficie
-
Puerta de transmisión de señal
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con placa de montaje
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Para división interior forma 2a
-
Para división interior forma 2b
-
Borne de tierra
-
Para división interior forma 3a
-
Borne neutro
-
Para división interior forma 3b
-
Carril DIN
-
Acabado de superficie
-
Para división interior forma 4a
-
Para división interior forma 4b
-
Con entrada de cable
-
Posibilidad de extensión
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Equipado con protección de placa impermeable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-401709-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 4 filas - 72 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/401719-LEGRAND.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 4 filas - 72 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401708-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 3 filas - 54 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/401718-LEGRAND.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 3 filas - 54 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401707-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 36 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/401717-LEGRAND.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 36 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401704-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 3 filas - 12 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-401714-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 3 filas - 12 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401703-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 12 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401713-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 12 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-401706-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 18 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/401716-LEGRAND.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 18 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/401726-LEGRAND.jpg)
Practibox³ placa de montaje(1 fila) perforada para cajas de 2 o más filas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401702-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 12 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401712-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 12 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401701-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 8 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401711-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 8 módulos - puerta blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-401723-WEB-R.jpg)
Kit de enlace para cajas Practibox³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/401725-LEGRAND.jpg)
Practibox³ placa cubrebornas ciega para cajas de 2 o más filas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-401724-WEB-R.jpg)
Practibox³ conjunto para instalación en tabiques prefabricados
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-401722-WEB-R.jpg)
Practibox³ tabique de separación horizontal para cajas de 2 o más filas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/401727-LEGRAND.jpg)
Practibox³ barra 12x2 para montar bornas IP2x en cajas de 2, 3 o 4 filas
Sin IVA