Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Anillo portador
-
Material
-
Material
-
Uso
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Calidad del material
-
Dirección de salida
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Con descarga de tensión
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-03-2024/04-30/LG-051738-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 051738
Extensor HDMI de señales de audio y vídeo HDMI hasta 60 m.
1 159,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/079378-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079378
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 1 módulo - Aluminio
73,82 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-079478L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079478L
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 1 módulo - Negro mate
73,82 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/078778-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 078778
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 1 módulo - Blanco
64,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.