Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Uso
-
Dirección de salida
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Con impresión
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Con descarga de tensión
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con tapa abatible
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
LEGRAND
Mosaic
REF. 079479L
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 2 módulos - Negro mate
84,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 079279L
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 2 módulos - Aluminio
81,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 078979L
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 2 módulos - Blanco
70,62 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.