![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-098001-WEB-R.jpg)
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 16 - RAL 7001
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 16 - RAL 7001
REF. 098001
EAN.
3245060980016
Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,09 €
/
unidad
Embalaje:
25 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fileteado | Métrico |
---|---|
Tamaño de rosca métrica/PG | 16 |
Tamaño nominal del fileteado en pulgadas NPT/fileteado grueso | Otros |
Paso de rosca | 1.5 mm |
Longitud de la rosca | 19 mm |
Anchura de la llave | 22 mm |
Dimensión angular del hexágono | 16.8 mm |
Apto para el diámetro de cable | 4-8 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Libre de halógenos | Si |
Reforzado con fibra de vidrio | No |
Clase de protección (IP) | IP68 |
Resistente a los impactos | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7001 |
Protección de plegado | No |
Con contratuerca | Si |
---|---|
Encaja a presión | Si |
Modelo | Recto |
Inserto de sellado múltiple | No |
Acoplamiento de cable plano | No |
Con descarga de tensión | No |
Tipo de sellado | Anillo sellador |
Conexión de tornillo divisible | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-80 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Para cables armados | No |
Versión de EMC | No |
Armadura | No |
Anchura | 24 mm |
Altura | 36 mm |
Temperatura de almacenamiento | -20-80 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.06749
(0.56 Mo)
Certificado
VDE-40010044
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN