![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-381588-WEB-R.jpg)
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 16 - RAL 7035
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 16 - RAL 7035
REF. 381588
EAN.
3414972280846
Prensaestopas para una sujeción rápida, fácil y ajustada: protege los cables y las conexiones eléctricas en todos los entornos y aplicaciones.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
1,11 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fileteado | PG |
---|---|
Tamaño de rosca métrica/PG | 16 |
Tamaño nominal del fileteado en pulgadas NPT/fileteado grueso | Otros |
Paso de rosca | 1.41 mm |
Longitud de la rosca | 13 mm |
Anchura de la llave | 27 mm |
Dimensión angular del hexágono | 27 mm |
Apto para el diámetro de cable | 10-14 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Libre de halógenos | Si |
Reforzado con fibra de vidrio | No |
Clase de protección (IP) | IP68 |
Resistente a los impactos | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Protección de plegado | No |
Con contratuerca | No |
---|---|
Encaja a presión | Si |
Modelo | Recto |
Inserto de sellado múltiple | No |
Acoplamiento de cable plano | No |
Con descarga de tensión | No |
Tipo de sellado | Anillo sellador |
Conexión de tornillo divisible | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-80 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Para cables armados | No |
Versión de EMC | No |
Armadura | No |
Anchura | 32 mm |
Altura | 43 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN