Pasar al contenido principal
Logo print

Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 21 - RAL 7001

Accesorios de cuadro LEGRAND

Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 21 - RAL 7001

REF. 098025 EAN. 3245060980252

Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
5,07 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 28.3
Pitch thread 1.588 mm
Thread length 60 mm
Wrench width 59 mm
Suitable for cable diameter 30-38 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Grey
RAL-number 7001
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut Yes
Model Straight
Flat cable coupling No
Type of sealing Sealing ring
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -20-80 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F03595FR-01.pdf pdf (1.11 Mo)
Hoja técnica
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 documento
3D Autocad
098025.dwg dwg (0.1 Mo)